Moulure pour point lumineux Blanc Paloma ATA630009010

EAN
4012740865463
Conditionnement
46 MTRs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    6 mm
  • Longueur
    2100 mm
  • Largeur de goulotte
    32 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    0
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    0
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    6
  • Section intérieure / utile
    170 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    6
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…65 °C