Joint de fond et couvercle Marron ATA205078014

EAN
4012740865302
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    20 mm
  • Largeur de goulotte
    50 mm
Matières
  • Couleur
    marron
  • Couleur RAL
    RAL 8014 - Brun sépia
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image ATA205078014 | Hager Afrique

    Image produit ATA205078014

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA205078014 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA205078014

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA205078014 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA205078014

    PEP_Hager_ATA122009010_HAGE-00222-V01.01-FR_18122018

    PDF
    589 KB
Plus de documentation