Moulure ATA 20x50 2 cloisons Marron ATA205028014

EAN
4012740865258
Conditionnement
32 MTRs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    bottom punched
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    20 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    52 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Couleur
    marron
  • Couleur RAL
    RAL 8014 - Brun sépia
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    61
  • Section intérieure / utile
    900 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    45
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image ATA205028014 | Hager Afrique

    Image produit ATA205028014

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour ATA205028014 | Hager Afrique

    Licence produit pour ATA205028014

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA205028014 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA205028014

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ATA205028014 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA205028014 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour ATA205028014 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA205028014 du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA205028014 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA205028014

    PEP_Hager_ATA122009010_HAGE-00222-V01.01-FR_18122018

    PDF
    589 KB
Plus de documentation