Embout pour moulure ATHEA 16x30mm en marron ATA163068014

EAN
4012740865111
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    16 mm
  • Largeur de goulotte
    30 mm
Matières
  • Couleur
    marron
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C