Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en marron ATA163038014

EAN
4012740865081
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    16 mm
  • Longueur
    26.5 mm
  • Largeur de goulotte
    30 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    marron
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 140 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C