Support appareillage saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc pure ATA125399010

EAN
4012740864855
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    117 mm
  • Largeur produit installé
    62 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • est résistant aux chocs
    Oui
Forme
  • Forme
    Ovale