Support Profil 2pour ATA 12/20x50 Marron ATA125298014

EAN
4012740864961
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    33 mm
  • Hauteur produit installé
    119 mm
  • Largeur produit installé
    66 mm
Matières
  • Couleur
    marron
  • Couleur RAL
    RAL 8014 - Brun sépia
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique