Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc pure ATA125199010

EAN
4012740864831
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    26 mm
  • Hauteur produit installé
    121 mm
  • Largeur produit installé
    66 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07

Documents

  • Image produit

    Image ATA125199010 | Hager Afrique

    Image produit ATA125199010

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour ATA125199010 | Hager Afrique

    Licence produit pour ATA125199010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA125199010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA125199010

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ATA125199010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA125199010 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour ATA125199010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA125199010 du

    PDF
    32 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA125199010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA125199010

    PEP_Hager_ATA122009010_HAGE-00222-V01.01-FR_18122018

    PDF
    589 KB
Plus de documentation