Angle plat pour moulure ATHEA 12x50mm en blanc pure ATA125059010

EAN
4012740864794
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    13 mm
  • Longueur
    78 mm
  • Largeur de goulotte
    52 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C