Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30, blanc paloma ATA123499010

EAN
4012740208826
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    28 mm
  • Hauteur produit installé
    101 mm
  • Largeur produit installé
    128 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07