Support appareillage saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc pure ATA123399010

EAN
4012740864626
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    97 mm
  • Largeur produit installé
    62 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • est résistant aux chocs
    Oui
Forme
  • Forme
    Ovale