Support appareillage saillie Profil 2 pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc pure ATA123299010

EAN
4012740864619
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    29 mm
  • Hauteur produit installé
    99 mm
  • Largeur produit installé
    66 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image ATA123299010 | Hager Afrique

    Image produit ATA123299010

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA123299010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA123299010

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA123299010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA123299010

    PEP_Hager_ATA122009010_HAGE-00222-V01.01-FR_18122018

    PDF
    589 KB
Plus de documentation