Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATHEA 12/16x30mm marron ATA123198014

EAN
4012740864718
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    26 mm
  • Hauteur produit installé
    101 mm
  • Largeur produit installé
    66 mm
Matières
  • Couleur
    marron
  • Couleur RAL
    RAL 8014 - Brun sépia
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07