Support appareillage saillie Alréa pour moulure ATHEA 12x20mm blanc pure ATA122399010

EAN
4012740864404
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    89 mm
  • Largeur produit installé
    62 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • est résistant aux chocs
    Oui
Forme
  • Forme
    Ovale