Embout pour moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc pure L27739010

EAN
4012740830171
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    maintenu par le couvercle
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Largeur de goulotte
    40 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image L27739010 | Hager Afrique

    Image produit L27739010

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour L27739010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L27739010

    Declaration

    PDF
    51 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L27739010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L27739010 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour L27739010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L27739010 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation