Couvercle plinthe SL20080 pour LED alu SL2008024D1

EAN
4012740895071
Conditionnement
18 MTRs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Largeur du couvercle
    20 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C