Socle plinthe SL20080 noir SL200801

EAN
4012740894951
Conditionnement
36 MTRs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    6
  • Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartiments
    2 pièce
  • Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 3 compartiments
    4 pièce
Matières
  • Couleur
    noir
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    spécial
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    72
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    46
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
  • Nombre de compartiments
    3
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C