Support SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir SL201159609011

EAN
4012740896320
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système de connexion
    Autre
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    230 V
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    115 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
  • Format
    Appareillage en saillie
Matières
  • Couleur
    noir graphite
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Accessoires inclus
  • Equipé de
    Prise schuko
Equipement
  • Nombre d'unités
    2
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C
Identification
  • Version
    F