Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp SL200809609010

EAN
4012740895675
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système de connexion
    Autre
  • Mode de fixation
    par serrage et Vissable
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
  • Format
    Appareillage en saillie
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    mélange de matériaux
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Equipement
  • Nombre d'unités
    2
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C
Identification
  • Version
    F

Documents

  • Image produit

    Image SL200809609010 | Hager Afrique

    Image produit SL200809609010

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour SL200809609010 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour SL200809609010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour SL200809609010 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL200809609010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL200809609010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200809609010

    Declaration

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200809609010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200809609010

    Declaration

    PDF
    21 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL200809609010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200809609010 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SL200809609010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200809609010 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation