Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm alu SL2008081D1

EAN
4012740222303
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    SL - EK40040
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    85 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Equipement
  • Adaptateur profilé plinthe avec
    Eckkanal
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C