Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu SL200806D1

EAN
4012740895262
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C