Couvercle plinthe SL20055 wengé SL200552D6

EAN
4012740893978
Conditionnement
18 MTRs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Largeur du couvercle
    20 mm
Matières
  • Couleur
    Sucupira
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    filmé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C