Socle plinthe SL20055 noir SL200551

EAN
4012740893893
Conditionnement
36 MTRs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
  • Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 1 compartiment
    2 pièce
  • Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartiments
    3 pièce
Matières
  • Couleur
    noir
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    spécial
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    44
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    32
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
  • Nombre de compartiments
    2
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C