Module boitier 12 postes anodisé naturel L19127035

EAN
4012740825313
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Topaz L1901, L1902, L1903
  • Format appareillages compatibles
    Clipsage direct 45mm
Dimensions
  • Longueur
    540 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Groupe de matériau
    aluminium, plastique
  • Type de traitement de surface
    -
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Plus de documentation