Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3,3-3,6m alu anodisé naturel DAS453300ELN

EAN
4012740901956
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    einseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Profondeur
    66 mm
  • Hauteur d'installation
    3300 / 3600 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    66 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    -
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Pression mécanique
Câble
  • Section intérieure / utile
    1200 mm²
  • Entrée de câble
    au-dessus
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui