Colonnette 1 face hauteur 650mm blanc paloma DAP457009010

EAN
4012740902069
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    einseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Profondeur
    66 mm
  • Hauteur d'installation
    650 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    66 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    -
Installation, montage
  • Mode de fixation
    bottom punching
Câble
  • Section intérieure / utile
    1900 mm²
  • Entrée de câble
    Sol (inférieur)
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui