Nourrice vide 16 modules de 22,5 NRF0016A00

EAN
4012740204927
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Protection contre les surtensions
    Non
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Avec prise USB de charge
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    56.5 mm
  • Longueur
    400 mm
  • Largeur produit installé
    54 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
Installation, montage
  • Type de montage
    en encastré
Connexion
  • Nombre de prises standard Suisse Type 15
    0
Equipement
  • Nombre de câbles de connexion
    max. 2
  • Extension possible
    Non
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…25 °C
Forme
  • Forme
    Carré