couvercle pour rail de fixation, blanc paloma G70279010

EAN
4012740826679
Conditionnement
20 MTRs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    70 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20

Documents

Plus de documentation