Connecteur de sortie, 3 poles G4713

EAN
4012740849586
Conditionnement
25 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Tension
  • Surtension transitoire
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    25 A
Dimensions
  • Longueur
    76 mm
  • Hauteur
    15 mm
  • Largeur
    34.6 mm
Puissance
  • Charge d'incendie
    0.127 kWh
Résistance
  • Résistance de contact
    1 mΩ
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Non
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur de codage / insert de contact
    noir
  • Matière
    polyamide (PA)
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
  • Type de traitement de surface
    étamé
Connexion
  • Section transversale du raccordement (monofilaire)
    0.5 ; 4 mm²
  • Section transversale du raccordement (fil fin)
    0.5 ; 4 mm²
Câble
  • Diamètre du câble
    11 mm
Equipement
  • Matériau des contacts
    cuivre
  • Codage mécanique
    Oui
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Degré de contamination
    3
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Type de verrouillage
    Intégré dans le connecteur