Plastron modulaire intermédiaire G3561LAN

EAN
4012740848541
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Type appareillage (plastron)
    sonstige
Dimensions
  • Longueur
    10 mm
  • Largeur de l'ouverture
    0 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    0 mm
  • Diamètre de l'ouverture
    0 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
    Lisse
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)
    0
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C