Plastron double sans halogène, anod.nat. G3501LAN

EAN
4012740841863
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Type appareillage (plastron)
    Kanalsteckdose 2-fach
Dimensions
  • Longueur
    150 mm
  • Largeur de l'ouverture
    0 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    0 mm
  • Diamètre de l'ouverture
    45 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
    Lisse
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    plastique
Installation, montage
  • Montage
    modulaire
Equipement
  • Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)
    1
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C