Boîte simple énergie pour BR montage frontale pour appareils domestiques G2850

EAN
4012740220040
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Configuration de la boîte
    Fermée
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Für frontrastende Geräteeinbausysteme
  • Format appareillages compatibles
    Standard 60mm
Dimensions
  • Profondeur
    47 mm
  • Longueur
    71 mm
  • Largeur
    64 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Type de montage de la boîte
    avant
  • Type d'installation Dispositif d'installation
    -
  • Distance de fixation pour appareil d'installation
    60 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui