Couvercle de jonction de sol universelle, anthrazit G71407021

EAN
4012740884631
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    206 mm
  • Hauteur
    26 mm
  • Largeur
    206 mm
Matières
  • Couleur
    anthracite
  • Couleur RAL
    RAL 7021 - Gris noir
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui